Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-095 - Polyamide Quarter-Turn
Bill of material
200-9077.00-00000
BESTNR
Order number
AUS
Housing Version
MM
Material nut
MA
Installation type
screw-on
LE
Delivery Unit
10 Stück
BMAT
Inserts material
BTYP
Insert type
ZTYP
Cam type
ES
Aplication
L
Cam length
mm
H
Cam height
mm
TUR
Door thickness
mm
Entrez la valeur pour TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
IP65
Water- and dust-tight according to IP65
MON
Installation
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Dirak
    1-100 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight according to IP65
    Dirak
    1-121 - Quarter-Turn with Cylinder Pr20.1 L18
    Dirak
    1-101 - Inserts Pr20.1
    Dirak
    1-130 - Wing Handle Zinc Die or PA, Screw-in type
    Dirak
    1-092 - Quarter-Turn 2K Pr20.1 L18
    Dirak
    1-100.01 - Quarter-Turn Pr20.1 L18
    Dirak
    1-059 - Finger Pull and Inserts for Quater-Turn Pr14.1
    Dirak
    1-110 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight according to IP65
    Dirak
    1-050 - Quarter-Turn, Screw-in, small version
    Dirak
    1-053 - Quarter-Turn with Cylinder Pr14.1 L13.5
    Dirak
    1-102 - Cams
    Dirak
    1-057 - Quarter-Turn Pr14.1 L13.5
    Dirak
    1-085 - Safety Quarter-Turn IP65, vibration-proof
    Dirak
    7-105 - Cams L35/45
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés