Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Dirak
Beschreibung
1-450 - Druckbeschlag für 18mm Hub
Stückliste
215-9001.00-00000
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
RS
Rundstange, M8 x 1000mm
ST
Stangenschloss
DN
Anzahl der Druckbeschlag
UF
Unterfütterung A20
D
Eckumlenkung für druckfesten Beschlag
DE
Anzahl der Druckbeschlag auf Eckumlenkung
STYP
Stangentyp
Rundstange
SD
Stangendurchmesser Ø
8 mm
MON
Montageart
INFO
HTML Online
Produktseite DIRAK.com
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen