카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
407-9604.00-00000
Dirak
Swinghandles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/schwenkhebel/2_077_asmtab.prj},{NB=407-9604.00-00000(0,0,0)},{ZTYP=0},{L=0},{H=0},{FA=},{AR=},{RS=0},{RSL=0},{SF=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2011/assemblies/2_077_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
2-077 - Swinghandle RS PrC
Bill of material
407-9604.00-00000
BESTNR
Order number
407-9604.00-00000
ZTYP
Cam version
Without
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
Without
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
L
Cam length
0.000
0.000
mm
H
Cam height
0.000
0.000
mm
FA
Adapter for round rods
Without
with stop
with stop, with eye
Without
with stop
with stop, with eye
AR
Adapter for Round Rods
Without
Without
RS
Round Rods, with customized lengths
Without
Without
RSL
Round Rod length
0.000
0.000
mm
SF
Rod Guides
Without
Without
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청