카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
207-9617.00-00000
Dirak
Swinghandles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/schwenkhebel/2_126_03_asmtab.prj},{NB=207-9617.00-00000(105004000)},{BEST=207-9617.00-00000},{EAUS=105},{AR=Falle ohne Rastung},{BTYP=0},{BTYPX=},{LAUS=4},{L=0},{H=0},{RS=0},{RSL=0},{AUS=},{NS=},{SF=},{VERS=1},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2015/assemblies/2_126_0x_asmtpl.prj},{VERSX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
2-126.03 - Dual Cylinder Swinghandle RS 105 PA
Bill of material
207-9617.00-00000
BESTNR
Order number
207-9617.00-00000
207-9617.00-00000
EAUS
Version
105
AR
Version
Latch bolt without detent
Latch bolt without detent
BTYP
Cylinder version
Without
2-140 - A - Profile Cylinder to DIN 18252/18254, 8x45° adjustable
2-140 - A1 - DIRAK key system, clip-in pawl
2-140 - A2 - DIRAK key system, cam NOT spring-loaded, 90° rotation
2-140 - B - Inserts
2-140 - C - Profile Cylinder push-lock
2-140 - D - Profil Cylinder, (brass, nickel plated) 360°
2-140 - E - Slam-Profile Cylinder with PA housing and bolt
Without
2-140 - A - Profile Cylinder to DIN 18252/18254, 8x45° adjustable
2-140 - A1 - DIRAK key system, clip-in pawl
2-140 - A2 - DIRAK key system, cam NOT spring-loaded, 90° rotation
2-140 - B - Inserts
2-140 - C - Profile Cylinder push-lock
2-140 - D - Profil Cylinder, (brass, nickel plated) 360°
2-140 - E - Slam-Profile Cylinder with PA housing and bolt
BTYPX
Insert
-
-
LAUS
Cam version
No Cam
3-point Cam
2-point cam
No Cam
3-point Cam
2-point cam
L
Cam length
0.000
0.000
mm
H
Cam height
0.000
0.000
mm
RS
Round Rods
Without Round Rods
Without Round Rods
RSL
Round Rod length
0.000
0.000
AUS
Adapter version
Without
Adapter for cutout of diameter 46mm Square
Gasket for adapter
Without
Adapter for cutout of diameter 46mm Square
Gasket for adapter
NS
Building Key PC
Without
With
Without
With
SF
Rod Guide
Without
Without
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청