카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
232-9406.00-00000
Dirak
Latches
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/verschluesse/6_280_asmtab.prj},{NB=232-9406.00-00000(,0,,,)},{BEST=232-9406.00-00000},{L=130},{VA=Betätigung Dreikant 7mm},{MAT=PA},{BF=Zylinderschraube M8},{R=},{A=0},{R2=},{Z=},{H=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2018/assemblies/6_280_asmtpl.prj},{VERS=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
6-280 - Heavy Duty Latch System for HVAC applications
Bill of material
232-9406.00-00000
BESTNR
Order number
232-9406.00-00000
232-9406.00-00000
L
Handle length
130
130
mm
VA
Lock Type
Insert Triangular 7mm
Insert Triangular 7mm
MAT
Material
PA
PA
BF
Fastening
Cap screw M8
R
Bezels for heavy duty latches
Without
Bezel round, stop 90°, 4 latches
Bezel oblong, stop 180°, 2 latches
Without
Bezel round, stop 90°, 4 latches
Bezel oblong, stop 180°, 2 latches
A
Shafts for heavy duty latches
Without
82 mm
92 mm
102 mm
112 mm
122 mm
132 mm
142 mm
162 mm
182 mm
Without
82 mm
92 mm
102 mm
112 mm
122 mm
132 mm
142 mm
162 mm
182 mm
R2
Bezels for heavy duty latches
-
-
Z
Cams for heavy duty latches
-
-
H
Handle inside, for heavy duty latch system
-
-
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청