Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Thermostatventil, Durchgang stufenlose Voreinstellung
Stückliste
DT462510(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Messing, vernickel Einsatzbereich: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykolgemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195), max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10), Betriebstemperatur ts: 2 °C - 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C), die Thermostatventile eignen sich nicht für Heizungsanlagen mit Dampf Ventile von 3/8" bis 3/4" eignen sich für die Installation mit Kupferrohren, alle Thermostatventile haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen.
V2
Größe
M245
Nennweite
DN
M266
Durchmesser
Zoll
M269
Nenndruck
10 PN
M305
Volumenstrom
m³/h
M282
Temperaturbereich
2 - 120
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model