DT210220(300)
ditech
396335
Powered by
CAD모델 선택
{ditech/396335/ag357636.prj},{NB=DT210220(300)},{PRODUKTBILD=dt210215.png},{IDNR=DT210220},{DESCRIPTION_SHORT=Universalkugelhahn, Kontur V, M, SA, T-Griff, mit Pressanschluss, 18 mm, PN 35},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Messing, DIN-DVGW/ÖVGW geprüft, zertifiziert in Verbindung mit CU-Rohr: Reg.-Nr. 6102BTO545 mit vollem Durchgang, zur Verbindung von Kupfer-, Edelstahl- bzw. C-Stahlrohren und Kugelhahn ohne zusätzlichen Übergang, auswechselbare farbige Kappen (grün, rot, blau) oberhalb des T-Griffs zur Kennzeichnung für die jeweilige Betriebsart, max. Betriebstemperatur: 5 °C – 110 °C, max. Betriebsdruck: PN 35, bzw. PN 28},{V2=18 mm, PN 35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Universalkugelhahn Kontur V, M, SA, T-Griff, mit Pressanschluss
Stückliste
DT210220(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT210220
DT210220
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Universalkugelhahn, Kontur V, M, SA, T-Griff, mit Pressanschluss, 18 mm, PN 35
Universalkugelhahn, Kontur V, M, SA, T-Griff, mit Pressanschluss, 18 mm, PN 35
LODLEVEL
Level of Detail
300
200
300
200
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Messing, DIN-DVGW/ÖVGW geprüft, zertifiziert in Verbindung mit CU-Rohr: Reg.-Nr. 6102BTO545 mit vollem Durchgang, zur Verbindung von Kupfer-, Edelstahl- bzw. C-Stahlrohren und Kugelhahn ohne zusätzlichen Übergang, auswechselbare farbige Kappen (grün, rot, blau) oberhalb des T-Griffs zur Kennzeichnung für die jeweilige Betriebsart, max. Betriebstemperatur: 5 °C – 110 °C, max. Betriebsdruck: PN 35, bzw. PN 28
V2
Größe
18 mm, PN 35
18 mm, PN 35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청