DT41240806(300)
ditech
396337
Powered by
CAD모델 선택
{ditech/396337/ag260459.prj},{NB=DT41240806(300)},{PRODUKTBILD=dt41240606.png},{IDNR=DT41240806},{DESCRIPTION_SHORT=Rohrfedermanometer Anschluss unten, MDR Ø 80 mm, 1/2\", 0 - 6 bar},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Kunststoffgehäuse, Ø 100 mm = Stahlblechgehäuse, Genauigkeitsklasse 1,6},{V39=MDR Ø 80 mm, 1/2\"},{V37=0 - 6 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Rohrfedermanometer Anschluss unten
Stückliste
DT41240806(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT41240806
DT41240806
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Rohrfedermanometer Anschluss unten, MDR Ø 80 mm, 1/2", 0 - 6 bar
Rohrfedermanometer Anschluss unten, MDR Ø 80 mm, 1/2", 0 - 6 bar
LODLEVEL
Level of Detail
300
200
300
200
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Kunststoffgehäuse, Ø 100 mm = Stahlblechgehäuse, Genauigkeitsklasse 1,6
V39
Ausführung
MDR Ø 80 mm, 1/2"
MDR Ø 80 mm, 1/2"
V37
Druck
0 - 6 bar
0 - 6 bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청