Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
S Verteileranschlussstation mit DITECH S Stellantrieb M30 x 1,5
Stückliste
DT511907(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Modulare Anschlussstation für Flächenheizung, gewährleistet den manuellen hydraulischen Abgleich der Heizkreise am Durchflussanzeiger. Im Unterputzschrank montierter DITECH S Edelstahl FBHK-Verteiler mit absperrbaren und regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit Anschlussgewinde M30 x 1,5, vormontierte und vorverdrahtete DITECH S Stellantrieb M30 x 1,5 auf vormontierter DITECH Klemmleiste 230 V. Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung und Wasserzählereinbaustrecken. Lieferung ohne Kugelhahn Auslegungsdaten: - max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h - max. Betriebstemperatur: 70 °C - max. Betriebsdruck: 4 bar bestehend aus: DITECH S Edelstahl FBHK-Verteiler: - Edelstahlbalken DN 32 - Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) im VL- und RL-Balken - Vorlaufbalken mit Regolux® Durchflussanzeiger 0 - 3 l/min - Rücklaufbalken mit THV-Einsätzen VA mit Anschlussgewinde M30 x 1,5 - Primäranschlüsse: links, horizontal mit 1" ÜW flachdichtend, Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung - Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4"AG und Konus Unterputzverteilerschrank - verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm, höhenverstellbare Füße bis 130 mm - Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016, mit Stecklaschen und Drehriegel - Tiefe: 110 - 150 mm - Höhe: 760 - 890 mm - Nischeneinbauhöhe von OKFFB: 720 mm - Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm Elektrokomponenten: - DITECH S Stellantrieb M30 x 1,5, stromlos geschlossen mit RE-OPEN-Funktion - DITECH Klemmleiste 230 V + Montageblech, mit individueller Zuordnung der Stellantriebe zum Raumthermostat - bis 8 Heizkreise, max. 6 Raumthermostate - ab 9 Heizkreise, max. 8 Raumthermostate
V2
Größe
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD