Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
XRS System-Schaumstoffaufsatz - -
Stückliste
440120
BEST
Bestellnummer
440120
BESCHR
Beschreibung
1 Paar Schaumstoffaufsätze XRS mit asymmetrischer Öffnung für die Einstellung von 3 Spannweiten 0 – 2,5 mm, 2,5 – 5 mm und 5 – 7,5 mm
B
Breite
19.5 mm
H
Höhe
11.5 mm
L
Länge
10.5 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext