카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
270971
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0095_asmtab.prj},{NB=270971},{BEST=270971},{WS=Edelstahl},{BACKENB=25},{B=25},{B1=15},{H=10.3},{H1=5},{H2=5},{L=4.5},{L1=6.2},{LUMFANG=1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe},{BESCH=Mit senkrechtem und waagrechtem Prisma},{BS=Infotext},{PPATH=dk0095_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Formed jaw with V-block - -
Bill of material
270971
BEST
Order No.
270971
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
25
B
width
25
mm
B1
Distance
15
mm
H
Height
10.3
mm
H1
Height
5
mm
H2
5
mm
L
Length
4.5
mm
L1
Length
6.2
mm
LUMFANG
Scope of delivery
One setz with one flat and one V-block jaw
BESCH
Description
Includes vertical and horizontal V-block
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청