카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
5028-2325NM
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqbk45
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqbk45/rqbk45_m.prj},{NB=5028-2325NM},{CODE=5028-2325NM},{DES=Racc.45° M25 AD28,5 Nero IP68 i.met.},{IDNR=},{ART=5102.028.225},{AD=28.5},{G=M25x1,5},{NDM=25.0},{I=20.0},{B=37.0},{C=13.0},{E=85.0},{F=64.0},{SW=36},{PS=25},{GEW=4.52},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{GEWA=25.000},{GEWP=1.500},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
RQBK45-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß metrisch nach EN 60423
Bill of material
5028-2325NM
CODE
Code
5028-2325NM
5028-2325NM
DES
Description
Elbow 45° M25 AD28,5 Black IP68 i.met.
Elbow 45° M25 AD28,5 Black IP68 i.met.
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
G
Thread M
M25x1,5
M25x1,5
I
Smallest inner ø
20.0
20.0
mm
B
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
SW
Wrench size across flats
36
36
mm
PS
Packung Units
25
25
Units
GEW
Weight kg 100 units approx.
4.52
4.52
kg/100 Units
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청