카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
5112M-2325NM
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqgk2
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqgk2/rqgk2_m.prj},{NB=5112M-2325NM},{AUS=1},{VERS1=6},{AD=28.5},{METR=M25 x 1.5},{I=18.0},{B=43.0},{C=13.0},{D=53.0},{SW=41.0},{PS=25},{GEW=4.4},{A=37.0},{E=30.9},{F=39.5},{MKERN=23.160},{G=5.000},{H=9.200},{J=11.000},{K=3.000},{L=11.000},{M=32.000},{N=2.000},{AS=6},{ES=23.67},{VERS3=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
RQGK2-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread made of nickel-plated brass, high sealing rate
Bill of material
5112M-2325NM
CODE
Code
5112M-2325NM
5112M-2325NM
AUS
Color
black
gray
black
gray
DES
Description
Metallic Insert M25 AD28,5 Black IP68
Metallic Insert M25 AD28,5 Black IP68
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
METR
thread EN 60423
M25 x 1.5
M25 x 1.5
mm
I
Smallest inner ø
18.0
18.0
mm
B
Largest outer ø
43.0
43.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
D
Total length
53.0
53.0
mm
SW
wrench size across flats
41.0
41.0
mm
PS
Packet/Units
25
25
mm
GEW
Weight kg 100 units approx.
4.4
4.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청