카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
R5CQE201210S
DKC
Ramblock
CQE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/cqe/modular_enclosure_structure_asmtab.prj},{NB=R5CQE201210S},{CODE=R5CQE201210S},{DES=Arm Comp. 2000x1200x1000 Struttura},{H=2000},{L=1200},{P=1000},{H1=1900},{L1=1100},{P1=886},{H2=1781},{L2=1020},{H3=1890},{L3=1090},{H4=1890},{P4=875},{L5=1090},{P5=875},{H6=1883},{L6=1086},{L7=1132},{P7=918},{B=1},{W=71.81},{GP=IP 55 - TYPE 4},{INFO=Link Download},{INFO2=Link IstruzioniCQE},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PPATH=modular_enclosure_structure_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 151
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
CQE - Modular Enclosure Structure
Bill of material
R5CQE201210S
CODE
Code
R5CQE201210S
R5CQE201210S
DES
Description
Arm Comp. 2000x1200x1000 Struttura
Arm Comp. 2000x1200x1000 Struttura
H
Height
2000
2000
mm
L
Lenght
1200
1200
mm
P
Depth
1000
1000
mm
H1
Useful height
1900
1900
mm
L1
Useful lenght
1100
1100
mm
P1
Useful depth
886
886
mm
H2
Useful door height
1781
1781
mm
L2
Useful door lenght
1020
1020
mm
H3
Useful rear panel height
1890
1890
mm
L3
Useful rear panel length
1090
1090
mm
H4
Useful side panel height
1890
1890
mm
P4
Useful side panel lenght
875
875
mm
L5
Useful roof panel height
1090
1090
mm
P5
Useful roof panel length
875
875
mm
H6
Useful mounting plate height
1883
1883
L6
Useful mounting plate lenght
1086
1086
L7
Fixing distance lenght
1132
1132
mm
P7
Fixing distance depth
918
918
mm
B
Handle
1
nr
W
Weight
71.81
71.81
kg
GP
Protection Class
IP 55 - TYPE 4
IP 55 - TYPE 4
INFO3
DKC product website
Link www.dkceurope.eu
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청