D50405003601
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d50.prj},{NB=D50405003601},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D50-36-4050/1},{REF1=D5040500},{MAT=1},{INFO=Infotext},{L1=446},{D50=36},{T=230},{Y=410},{Z=206},{G=66},{D4=17.5},{H1=10.5},{D5=16.5},{D6=10.5},{Z1=154},{L=496},{W=396},{X=396.000},{S=296.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{V=296.000},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{TIP=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
D50 - Ejector plate - DME
Bill of material
D50405003601
REF
Catalog Number
D50405003601
D50405003601
SIZE
Size
396 x 496
396 x 496
MAT
Material
1
INFO
Infotext
정보
Infotext
L1
Length
446
446
mm
D50
Height
36
36
mm
T
Width
230
230
mm
Y
Length
410
410
mm
Z
Width
206
206
mm
H1
Height
10.5
10.5
mm
D5
Diameter
16.5
16.5
mm
D6
Diameter
10.5
10.5
mm
Z1
Width
154
154
mm
SCR2
Screws D40 D50
M10
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청