ERV05055200
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/erv.prj},{NB=ERV05055200},{REF=ERV05055200},{DESC=ERV 5,5 × 200 CONTOUR CORE PIN HOTWORK},{D1=5.5},{D2=10},{L=200},{B=3.75},{C=0.25},{K=3.0},{R=0.3},{ROW=34}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Core Pin - ERV - Contour Core Pin Hotwork - DME - Mat. 1.2344
Bill of material
ERV05055200
REF
Catalog Number
ERV05055200
ERV05055200
DESC
Description
ERV 5,5 × 200 CONTOUR CORE PIN HOTWORK
ERV 5,5 × 200 CONTOUR CORE PIN HOTWORK
D1
Diameter D1
5.5
5.5
mm
D2
Diameter D2
10
10
mm
L
Length
200
200
mm
B
Slot Width
3.75
3.75
mm
C
Chamfer
0.25
0.25
mm
K
Thickness
3.0
3.0
mm
R
Radius
0.3
0.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청