F152416
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1524.prj},{NB=F152416},{REF=F152416},{DESC=F1524-16 Ejector accelerator},{L=32.3},{D1=3.0},{DP=3.0×12},{H1=6},{B2=18.5},{D2=10},{H2=11.82},{L1=7.0},{L2=25.0},{L3=14.31},{M=4×16},{B1=16.0},{HMAX=15.0},{SMAX=5.7},{FMAX=2500},{ROW=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F1524 Ejector accelerator - DME - Mat. 1.2510 - 58 HRC
Bill of material
F152416
REF
Catalog Number
F152416
F152416
DESC
Description
F1524-16 Ejector accelerator
F1524-16 Ejector accelerator
L
Distance
32.3
32.3
mm
D1
Diameter D1
3.0
3.0
mm
DP
Dowel Pin DP
3.0×12
3.0×12
mm
H1
Distance H1
6
6
mm
B2
Width B2
18.5
18.5
mm
D2
Diameter d2
10
10
mm
H2
Distance H2
11.82
11.82
mm
L1
Distance L1
7.0
7.0
mm
L2
Distance L2
25.0
25.0
mm
L3
Distance L3
14.31
14.31
mm
M
Socket Head Screws M
4×16
4×16
B1
Width B1
16.0
16.0
mm
HMAX
Stroke H
15.0
15.0
mm
SMAX
Stroke S
5.7
5.7
mm
FMAX
Force
2500
2500
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSM - DME
D-M-E
22.05.2024
AN Pressure plugs - DME - Mat. Brass
D-M-E
20.03.2020
CAK08 - Tapered thread sealing plug DIN 906
PROPLASTICA
19.08.2021
Z3 - Round latch lock
STRACK
17.08.2022
EP - Plate accelerator (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Z5-31 - Latch lock
STRACK
17.08.2022
B-NPT (USA) - blanking plug
Festo
23.08.2023
Blanking plug for 2 station and 3 station manifolds - V60...V63
Norgren
17.11.2023
F2075 Screw Plugs, Cylindrical with sealant - DME - Mat. 1.0401 (CuZn)
D-M-E
28.02.2022
JDWU,JDWUB,SJDWU - Height Adjusting Pins - Counterbored - L Configurable
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청