F15370060X051
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1537_asmtab.prj},{NB=F15370060X051},{REF=F15370060X051},{DSC=F 1537/6 x 51},{D2=6},{D1=4.4},{D4=0.8},{L0=51},{C=1.47},{F1=22.44},{S1=15.3},{F2=26.18},{S2=17.9},{FN=29.9},{SN=20.4},{N=60},{PPATH=f1537_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F1537 - Blue Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
Bill of material
F15370060X051
REF
Catalog Number
F15370060X051
F15370060X051
DSC
Description
F 1537/6 x 51
F 1537/6 x 51
D2
Diameter d2
6
6
mm
D1
Diameter d1
4.4
4.4
mm
D4
Diameter d4
0.8
0.8
mm
L0
Length Lo
51
51
mm
C
Spring rate c
1.47
1.47
N/mm
F1
Force F1
22.44
22.44
N
S1
Length S1 (70% Lo)
15.3
15.3
mm
F2
Force F2
26.18
26.18
N
S2
Length S2 (65% Lo)
17.9
17.9
mm
FN
Force Fn
29.9
29.9
N
SN
Length Sn (60% Lo)
20.4
20.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F15375 - Blue Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
F1539 - Yellow Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
F1536 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
LL-050 Spring - LL Spring
D-M-E
06.02.2017
REF. 1031 - Vis épaulée à six pans creux inox 17% Cr
Berger Tools
20.02.2019
RMBL Ø 13 - Medium duty die springs
Berger Tools
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청