F15385125X051
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f15385_asmtab.prj},{NB=F15385125X051},{REF=F15385125X051},{DSC=F 15385/12.5 x 51},{D2=12.5},{D1=6.3},{D4=2.2},{L0=51},{C=17.3},{F1=177},{S1=10.2},{F2=221},{S2=12.8},{FN=265},{SN=15.3},{N=36},{PPATH=f15385_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F15385 - Red Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
Bill of material
F15385125X051
REF
Catalog Number
F15385125X051
F15385125X051
DSC
Description
F 15385/12.5 x 51
F 15385/12.5 x 51
D2
Diameter d2
12.5
12.5
mm
D1
Diameter d1
6.3
6.3
mm
D4
Diameter d4
2.2
2.2
mm
L0
Length Lo
51
51
mm
C
Spring rate c
17.3
17.3
N/mm
F1
Force F1
177
177
N
S1
Length S1 (75% Lo)
10.2
10.2
mm
F2
Force F2
221
221
N
S2
Length S2 (70% Lo)
12.8
12.8
mm
FN
Force Fn
265
265
N
SN
Length Sn (60% Lo)
15.3
15.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청