Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3074 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
Bill of material
F307405076
REF
Catalog Number
DESC
Description
MINT
Minimal Distance T
12.7 mm
MAXT
Maximal Distance T
mm
D3
Diameter d3
9.4 mm
K
Thickness K
4.75 mm
B1
Width B1
4.76 mm
B
Width B
7.9 mm
D2
Diameter d2
6.3 mm
L2
Length L2
mm
D1
Diameter d1
mm
L
Length L
76 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей