Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3074 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
Bill of material
F307405076
REF
Catalog Number
DESC
Description
MINT
Minimal Distance T
12.7 mm
MAXT
Maximal Distance T
mm
D3
Diameter d3
9.4 mm
K
Thickness K
4.75 mm
B1
Width B1
4.76 mm
B
Width B
7.9 mm
D2
Diameter d2
6.3 mm
L2
Length L2
mm
D1
Diameter d1
mm
L
Length L
76 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型