K73122050
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/k73.prj},{NB=K73122050},{REF=K73122050},{DSC=Tool safety device 12x20x50},{L1=50},{B1=20},{H1=12},{R1=30},{A1=10},{A2=24},{A3=0.9},{L3=8},{L2=9},{D11=8.300},{D1=16},{T1=6.6},{D22=6.6},{D2=11},{T2=6.8},{D33=M5},{D33X=5},{D3=9},{T3=4.2},{DD1=M6},{DD2=M6},{DD2X=6},{DD1X=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
K73 - Tool safety device - DME
Bill of material
K73122050
REF
Catalog Number
K73122050
K73122050
DSC
Description
Tool safety device 12x20x50
Tool safety device 12x20x50
L1
Length L1
50
50
mm
B1
Width B1
20
20
mm
H1
Thickness H1
12
12
mm
R1
Radius R1
30
30
mm
A1
Distance A1
10
10
mm
A2
Distance A2
24
24
mm
A3
Distance A3
0.9
0.9
mm
L3
Length L3
8
8
mm
L2
Length L2
9
9
mm
DD1
Thread DD1
M6
M6
DD2
Thread DD2
M6
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F3174 Flat guiding stock, DLC - DME - Mat. 1.2363/58 HRC
D-M-E
28.02.2022
F2765 - Cable retainer - DME - Mat. 3.3206
D-M-E
09.03.2023
KL Klinkenzüge - DME
D-M-E
22.05.2024
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 280 CUMSA, Material 1.8159 - 4...
D-M-E
02.02.2024
Collapsible Mini-Cores-metric - (Metric)
D-M-E
24.05.2024
Collapsible Cores - Metric - (Metric)
D-M-E
24.05.2024
F1536 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청