BGT04530M
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/metric_black_and_gold_top_interlocks_male.prj},{NB=BGT04530M},{PN=BGT04530M},{T=30.00},{W=45.00},{A=25.00},{B=15.00},{C1=16.0},{C2=16.0},{D1=15.000},{D2=15.000},{R=9},{S1=15.0},{S2=30.0},{E=11.0},{F1=7.3},{F2=7.0},{G=6.4},{R1=0.5},{R2=0.8},{J=1.0},{H=10.0},{CR=0.5},{SCHS=M6 x 18 LG},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Metric Black and Gold Top Interlocks - Male - Innovative Mold Interlocks
Bill of material
BGT04530M
PN
Part Number
BGT04530M
BGT04530M
T
30.00
30.00
mm
W
45.00
45.00
mm
A
25.00
25.00
mm
B
15.00
15.00
mm
C1
16.0
16.0
mm
C2
16.0
16.0
mm
D1
15.000
15.000
mm
D2
15.000
15.000
mm
R
9
9
mm
S1
15.0
15.0
mm
S2
30.0
30.0
mm
E
11.0
11.0
mm
F1
7.3
7.3
mm
F2
7.0
7.0
mm
G
6.4
6.4
mm
R1
0.5
0.5
mm
R2
0.8
0.8
mm
J
1.0
1.0
mm
H
10.0
10.0
mm
CR
0.5
0.5
mm
SCHS
Male SCHS
M6 x 18 LG
M6 x 18 LG
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청