Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OFT - Outside Flange Threaded
Bill of material
OFTM42
REF
Reference
OFTM42
WILL
Working Load Limit
12.5
SF
Safety factor
5
D
Diameter
M 42 (x4.5)
D1
Diameter
164 mm
THD
Thread (4X)
M 24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
WEI
Weight
12.1 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型