Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OFT C M 42 - Outside Flange Threaded with Centering
Bill of material
OFTCM42
REF
Reference
OFTCM42
WILL
Working Load Limit
12.5
SF
Safety factor
5
D
Diameter
M 42 (x4.5)
D1
Diameter
164 mm
D2
Diameter
74 mm
THD
Thread (4X)
M 24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
H
5 mm
WEI
Weight
12.1 Kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD