OFTCM42
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/oft_c_m_42.prj},{NB=OFTCM42},{REF=OFTCM42},{REFOLD=OFT C M 42},{WILL=12.5},{SF=5},{D=M 42 (x4.5)},{D1=164},{D2=74},{THD=M 24},{C=120},{E=100},{F=24},{G=200},{H=5},{WEI=12.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OFT C M 42 - Outside Flange Threaded with Centering
Bill of material
OFTCM42
REF
Reference
OFTCM42
WILL
Working Load Limit
12.5
SF
Safety factor
5
D
Diameter
M 42 (x4.5)
D1
Diameter
164
mm
D2
Diameter
74
mm
THD
Thread (4X)
M 24
C
120
mm
E
100
mm
F
24
mm
G
200
mm
H
5
mm
WEI
Weight
12.1
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
24006 - Trapezoidal thread nuts with flange double-start, right-hand thread
norelem
30.04.2024
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
Replacement bolt kits - Includes bolt and retaining ring
D-M-E
24.05.2024
04434 - Cam screws with knife edge washer
norelem
30.04.2024
07780 - Lifting pins self-locking
norelem
30.04.2024
QBR81_86 - Guide wheel/Single sided flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청