Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OFT C M 42 - Outside Flange Threaded with Centering
Bill of material
OFTCM42
REF
Reference
OFTCM42
WILL
Working Load Limit
12.5
SF
Safety factor
5
D
Diameter
M 42 (x4.5)
D1
Diameter
164 mm
D2
Diameter
74 mm
THD
Thread (4X)
M 24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
H
5 mm
WEI
Weight
12.1 Kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей