WZ8030XH12
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8030_xh.prj},{NB=WZ8030XH12},{REF=WZ8030XH12},{REFOLD=Wz 8030 XH-12},{DH=19},{DD=9.5},{L0=305},{B=3.40},{H=4.20},{R=17.0},{L1=15},{S1=45.7},{F1=761},{L2=20},{S2=61.0},{F2=1014},{LN=MAX},{SN=76.2},{FN=1268},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 83
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 8030 XH Green die springs, rectangular wire - DME
Bill of material
WZ8030XH12
REF
Catalog Number
WZ8030XH12
WZ8030XH12
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
19
19
mm
DD
Dd Diameter of rod in mm
9.5
9.5
mm
L0
Lo Free lenght in mm
305
305
mm
B
b
3.40
3.40
mm
H
h
4.20
4.20
mm
R
Spring rate
17.0
17.0
N/mm
L1
Load
15
%
S1
Lenght of deflection in mm for long life
45.7
45.7
mm
F1
Load in N for long life
761
761
N
L2
Load
20
%
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
61.0
61.0
mm
F2
Load in N for avarage life
1014
1014
N
LN
Load
MAX
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
76.2
76.2
mm
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
1268
1268
N
INFO
Informations
정보
Informations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ 8030 M Blue die springs, rectangular wire - DME
D-M-E
22.05.2024
YOS Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
22.05.2024
UOY Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
22.05.2024
DOY Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainles...
D-M-E
22.05.2024
WZ 8061 Helical springs, round wire - DME
D-M-E
22.05.2024
R 25 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
22.05.2024
GW Hose nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
FXX Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
22.05.2024
R 078 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
22.05.2024
SHSP Side pull hoist rings - CE - DME
D-M-E
22.05.2024
FT SF Date stamps - DME - Mat.: 1.2344 nitrided
D-M-E
22.05.2024
MK 12 Quick Release coupling with valve and hose nipple - DME
D-M-E
08.08.2018
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
22.05.2024
SVK 45° Jiffy Matics - DME
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청