WZ80936
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8093.prj},{NB=WZ80936},{REF=WZ80936},{DSC=WZ 8093 6},{D1=6},{D2=5.0},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1.0},{S=2.4},{F1=5.5},{F=11.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ8093 - Spring plungers, smooth model - DME - Mat. Stainless Steel
Bill of material
WZ80936
REF
Standard Name
WZ80936
WZ80936
DSC
Description
WZ 8093 6
WZ 8093 6
D1
Diameter d1
6
6
mm
D2
Diameter d2
5.0
5.0
mm
D3
Diameter d3
6.5
6.5
mm
L1
Length L1
7
7
mm
L2
Length L2
1.0
1.0
mm
S
Stroke S
2.4
2.4
mm
F1
Load F1
5.5
5.5
N
F
Load Fmax
11.5
11.5
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 615.3 K-MVK - Spring plungers, Type K Steel, standard spring load, threa...
Elesa+Ganter
28.03.2024
BK40.0013.INOX - Ball and spring index plungers with ball, smooth version f...
Bäcker
04.08.2022
FD05. Spring Plungers with bolt and slot - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
BK38.0307 - Ball and spring index plungers with ball, hexagon socket gear, ...
Bäcker
04.08.2022
BK38.0031.INOX - Ball and spring index plungers with ball and slot gear, st...
Bäcker
04.08.2022
EH 22080. - Spring Plungers, smooth, with collar and ball
Halder
14.03.2024
GN 614 - Spring plungers, Type NIS, Stainless Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청