VF10SS
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
VectorForm lifter system
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/vector_form/standardslidebase_asmtab.prj},{NB=VF10SS-5},{REFOLD=VF 10 SB},{MAT=SCM 440 / DIN 1.7225 / AISI 4140},{HARD=HRc 29-34},{A=10},{ANGLE=5},{I=20},{J=30},{C=70-200},{T=20},{F=32},{L=60},{D=17.0},{H=10.0},{W=12.5},{N=4},{CH=1.0},{R=6.000},{PINLEN=10.950},{PD=4.000},{PC=0.100},{FLAT=10.000},{FLATLEN=16.000},{BD=19.000},{IBD=10.000},{MBD=12.264},{SLOT=17.000},{SLOTDP=25.000},{STEP=7.500},{ANG=30},{PPATH=standardslidebase_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SB Standard Slide Base - DME
Bill of material
VF10SS
REF
Catalog number
VF10SS
VF10SS
MAT
Material
SCM 440 / DIN 1.7225 / AISI 4140
HARD
Hardness
HRc 29-34
A
Diameter
10
10
mm
ANGLE
Bushing Angle
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
deg
I
I Installation Classification
20
20
mm
J
J Installation Classification
30
30
mm
C
C Installation Classification
70-200
70-200
mm
T
20
20
mm
F
32
32
mm
L
60
60
mm
D
17.0
17.0
mm
H
10.0
10.0
mm
W
12.5
12.5
mm
N
4
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GR Guide Rod - DME
D-M-E
22.05.2024
GP Guide Plate - DME
D-M-E
22.05.2024
JB Joint Slide Base - DME
D-M-E
22.05.2024
UB Universal Slide Base - DME
D-M-E
22.05.2024
HB Holder Bushing - DME
D-M-E
22.05.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
MBA 0808 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 7.875 x 7.875
D-M-E
24.05.2024
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
Straight Side Interlocks
D-M-E
24.05.2024
Vector Form - DME
D-M-E
22.05.2024
UF Quick-Change U-Style Frame - MUD Quick-Change Systems
D-M-E
08.08.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청