MK22009M141-5
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/mk220.prj},{NB=MK22009M141-5},{REF=MK22009M141-5},{REFOLD=MK 220},{D4=9},{D=M14x1.5},{D2=6},{D3=17},{L=47},{L1=9},{P=15},{T=200},{SW=17},{D6=14},{D7=15.0},{D9=17.7},{L2=15},{L3=4},{L4=24},{L5=11.5},{L6=3.5},{L7=0.9},{MB=12.160},{MA=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
MK 220 Quick Release coupling with valve and thread - DME
Bill of material
MK22009M141-5
REF
Catalog number
MK22009M141-5
MK22009M141-5
D4
Hole diameter
9
9
mm
D
Thread
M14x1.5
M14x1.5
D2
Hole diameter
6
6
mm
D3
Diameter
17
17
mm
L
Length
47
47
mm
L1
Length
9
mm
P
bar
15
15
T
°C
200
SW
Width accross flats
17
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청