P501N
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Systems
Cool-one system
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/8/a/p.prj},{NB=P501N},{REF=P501N},{REFOLD=P - 501 N},{A=118},{B=16},{C=117},{D=11},{E=22},{F=M12x1},{G=15.9},{H=15.5},{I=5},{J=9,52 tot 9,54},{ALFA=50},{L=9},{M=1.0},{R=10},{NDM=12.000},{KDM=10.917},{J1=9.520},{P=7.000},{V1=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
P Conventional probe - DME
Bill of material
P501N
REF
Catalog Number
P501N
P501N
A
Length
118
118
mm
B
Length
16
16
mm
C
Length
117
117
mm
D
Length
11
11
mm
E
Diameter
22
22
mm
F
Thread
M12x1
M12x1
G
Diameter
15.9
15.9
mm
H
Diameter
15.5
15.5
mm
I
Length
5
5
mm
J
Diameter
9,52 tot 9,54
9,52 tot 9,54
mm
ALFA
Angle
50
50
°
L
Length
9
9
mm
M
Radius
1.0
1.0
mm
R
Radius
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASF Space washers - DME
D-M-E
08.08.2018
BAF Stop sleeves for cartridge heaters - DME
D-M-E
08.08.2018
AFIP 'Auto fixed'® integral heater probes - complete - DME
D-M-E
22.05.2024
HM Hold down nut - DME
D-M-E
08.08.2018
Auto-Fixed finless probes (3" to 6" long) - Hot runner molding system
D-M-E
09.05.2017
Auto-Fixed probes (3" to 6" long) - Hot runner molding system
D-M-E
09.05.2017
AFIP - 3-4-5 'Auto fixed'® integral heater probes - complete - DME
D-M-E
22.05.2024
HBA Adapter shanks - DME
D-M-E
08.08.2018
HR Nozzle locaters - DME
D-M-E
08.08.2018
Saftey clip - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
EHA 250 Conventional nozzles - DME
D-M-E
22.05.2024
EHA 625 Conventional nozzle - DME
D-M-E
22.05.2024
2022.19. - Guide pillar for large tools, DIN 9833/ISO 9182-3
FIBRO
21.07.2023
AFTC Probe cartridge heaters with TC type 'J' - DME
D-M-E
08.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청