Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 81
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
10 7/8 x 12 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 10 7/8 x 12
Bill of material
1112A-27-23(3 1/2_12_5/32_1/2_7/8_0_0_1_0)
CN
Catalog Number
A
Height of A Plate
英寸
B
Height of B Plate
英寸
C
Height of Riser
英寸
D
Diameter of Locating Ring
3.990 英寸
E
Length of Ejector Bar
英寸
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
英寸
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
英寸
T
Thickness of Top Clamping Plate
英寸
GE
Guided Ejection System Type
BT
Guided Ejection Bushing Type
RPP
Return Pin Position
LPV
Leader Pin Vents
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型