1016B-33-23 (4 16 5/32 1/2 0 0 1)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
B SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/b/1016b_asmtab.prj},{NB=1016B-33-23 (4_16_5/32_1/2_0_0_1)},{A0=3.375},{B0=2.375},{D=3.990},{H0=13.375},{B1=16.000},{B2=8.000},{B3=7.125},{B4=1.063},{B5=6.938},{B6=0.875},{B7=5.000},{B8=7.375},{B9=0.625},{B10=16.000},{B11=8.000},{B12=1.313},{B13=5.000},{B14=7.250},{B15=7.375},{B16=9.875},{B17=4.938},{B18=0.625},{B19=7.000},{B20=3.438},{B21=3.500},{B22=1.438},{B23=6.875},{B24=3.063},{B25=2.250},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=2.500},{B29=MIN},{B30=MIN},{L1=9.875},{L2=4.938},{L3=4.063},{L4=3.063},{L5=2.250},{L6=0.875},{L7=4.000},{H2=1.875},{H3=0.875},{H4=1.000},{H5=0.500},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{H10=0.219},{PSTOL=0.001},{SIZE=49.000},{C=4},{E=16},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 5/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
9 7/8 x 16 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 9 7/8 x 16
Bill of material
1016B-33-23 (4_16_5/32_1/2_0_0_1)
CN
Catalog Number
1016B-33-23
1016B-33-23
A
Height of A Plate
3 3/8
3 3/8
인치
B
Height of B Plate
2 3/8
2 3/8
인치
C
Height of Riser
4
2 1/2
3
3 1/2
4 1/2
4
2 1/2
3
3 1/2
4 1/2
인치
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
E
Length of Ejector Bar
16
20
23 1/2
29 1/2
16
20
23 1/2
29 1/2
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
GE
Guided Ejection System Type
None
System 1
System 2
None
System 1
System 2
BT
Guided Ejection Bushing Type
Not Available
Not Available
RPP
Return Pin Position
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청