1212B-33-23 (C=4; E=12 ;R=1/2; O=5/32 0 01)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
B SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/b/1212b_asmtab.prj},{NB=1212B-33-23 (C=4; E=12 ;R=1/2; O=5/32_0_01)},{A0=3.375},{B0=2.375},{D=3.990},{H0=13.375},{B1=12.000},{B2=6.000},{B3=4.813},{B4=1.375},{B5=4.625},{B6=1.188},{B7=2.813},{B8=4.500},{B9=1.500},{B10=12.000},{B11=6.000},{B12=1.625},{B13=2.813},{B14=5.250},{B15=5.375},{B16=11.875},{B17=5.938},{B18=0.625},{B19=8.500},{B20=4.188},{B21=4.250},{B22=1.688},{B23=8.375},{B24=3.813},{B25=3.188},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=MIN},{B29=MIN},{B30=MIN},{L1=11.875},{L2=5.938},{L3=5.000},{L4=3.813},{L5=3.188},{L6=0.938},{L7=4.969},{H2=1.875},{H3=0.875},{H4=1.125},{H5=0.500},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{H10=0.219},{PSTOL=0.001},{C=4},{E=12},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 3/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
11 7/8 x 12 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 11 7/8 x 12
Bill of material
1212B-33-23 (C=4; E=12 ;R=1/2; O=5/32_0_01)
CN
Catalog Number
1212B-33-23
1212B-33-23
A
Height of A Plate
3 3/8
3 3/8
인치
B
Height of B Plate
2 3/8
2 3/8
인치
C
Height of Riser
4
3
3 1/2
4 1/2
4
3
3 1/2
4 1/2
인치
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
E
Length of Ejector Bar
12
15
20
23 1/2
29 1/2
12
15
20
23 1/2
29 1/2
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
GE
Guided Ejection System Type
None
System 1
System 2
None
System 1
System 2
BT
Guided Ejection Bushing Type
Not Available
Not Available
RPP
Return Pin Position
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청