2424B-33-27 (C=4 1/2; E=23 3/4 ;R=1/2; O=5/32 0 0 1)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
B SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/b/2424b_asmtab.prj},{NB=2424B-33-27 (C=4 1/2; E=23 3/4 ;R=1/2; O=5/32_0_0_1)},{A0=3.375},{B0=2.875},{D=3.990},{H0=15.875},{B1=23.750},{B2=11.875},{B3=10.250},{B4=1.813},{B5=10.063},{B6=1.625},{B7=7.750},{B8=11.250},{B9=0.625},{B10=23.750},{B11=11.875},{B12=2.250},{B13=7.750},{B14=11.000},{B15=11.125},{B16=23.750},{B17=11.875},{B18=0.625},{B19=20.000},{B20=9.938},{B21=10.000},{B22=1.875},{B23=19.875},{B24=8.875},{B25=7.750},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=MIN},{B29=2.750},{B30=3.750},{L1=23.750},{L2=11.875},{L3=10.250},{L4=8.875},{L5=7.750},{L6=1.625},{L7=10.844},{H2=2.375},{H3=1.375},{H4=1.125},{H5=0.625},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{C=4 1/2},{E=23 3/4},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 9/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
23 3/4 x 23 3/4 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 23 3/4 x 23 3/4
Bill of material
2424B-33-27 (C=4 1/2; E=23 3/4 ;R=1/2; O=5/32_0_0_1)
CN
Catalog Number
2424B-33-27
2424B-33-27
A
Height of A Plate
3 3/8
3 3/8
인치
B
Height of B Plate
2 7/8
2 7/8
인치
C
Height of Riser
4 1/2
3
3 1/2
4
4 1/2
3
3 1/2
4
인치
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
E
Length of Ejector Bar
23 3/4
29 1/2
35 1/2
23 3/4
29 1/2
35 1/2
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
GE
Guided Ejection System Type
None
System 1
System 2
None
System 1
System 2
BT
Guided Ejection Bushing Type
Not Available
Not Available
RPP
Return Pin Position
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청