XPB1016-33-23-40-NG-3 (O-5/32 R-1/2 L-6501)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
XPress B-Series Mold Bases
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/xpb/mold_bases_1016_xpb_asmtab.prj},{NB=XPB1016-33-23-40-NG-3_(O-5/32_R-1/2_L-6501)},{A0=3.375},{B0=2.375},{D=3.990},{H0=13.375},{B1=16.000},{B2=8.000},{B3=7.125},{B4=1.063},{B5=6.938},{B6=0.875},{B7=5.000},{B8=7.375},{B9=0.625},{B10=16.000},{B11=8.000},{B12=1.313},{B13=5.000},{B14=7.250},{B15=7.375},{B16=9.875},{B17=4.938},{B18=0.625},{B19=7.000},{B20=3.438},{B21=3.500},{B22=1.438},{B23=6.875},{B24=3.063},{B25=2.250},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=2.500},{B29=MIN},{B30=MIN},{L1=9.875},{L2=4.938},{L3=4.063},{L4=3.063},{L5=2.250},{L6=0.875},{L7=4.000},{H2=1.875},{H3=0.875},{H4=1.000},{H5=0.500},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{H10=0.219},{PSTOL=0.001},{NCH=},{C=4},{GE=0},{O=5/32},{R=1/2},{LR=Standard 3.99 dia}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
XPB 1016 - D-M-E Xpress B-Series Mold Bases 9 7/8 x 16
Bill of material
XPB1016-33-23-40-NG-3_(O-5/32_R-1/2_L-6501)
CNL
Size
XPB1016-33-23
XPB1016-33-23
CN
Catalog Number
XPB1016-33-23
XPB1016-33-23
A
Height of A Plate
3 3/8
3 3/8
인치
NCH
Center Hole Option
with Center hole
NCH - No Center Hole in AC plate
with Center hole
NCH - No Center Hole in AC plate
B
Height of B Plate
2 3/8
2 3/8
인치
C
Rail Height
4
2 1/2
3
3 1/2
4 1/2
4
2 1/2
3
3 1/2
4 1/2
인치
GE
Guided Ejection
No Guided Ejection
Guided Ejection
No Guided Ejection
Guided Ejection
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
LR
Locating Ring Option
Standard 3.99 dia
Standard 3.99 dia, Extra Length
3.99 dia Clamp Type
Standard 3.99 dia
Standard 3.99 dia, Extra Length
3.99 dia Clamp Type
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청