VSCL7US
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
CAVITY & CORE AND UNDERCUT COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/cavity_and_core_components/chill_vents_asmtab.prj},{NB=VSCL7US},{CN=VSCL7US},{CN1=VS-CL7-US},{VM=Hard Copper Alloy (Beryllium Copper)},{X=135.00 (5.315)},{Y=80.00 (3.150)},{Z=50.00 (1.968)},{D1=10.00 (0.394)},{P=26.0 (1.02)},{K=55.00 (2.165)},{B=40.0 (1.575)},{ST=5/16-18 UNC},{L1=20.00 (0.787)},{F1=1/2-14 NPT x 10.0 (0.39)},{D2=18.00 (0.709)},{T=45.00 (1.772)},{PPATH=chill_vents/chill_vents_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
C-Block (Assembly) - Chill Vents
Bill of material
VSCL7US
CN
Catalog Number
VSCL7US
VSCL7US
VM
Vent Material
Hard Copper Alloy (Beryllium Copper)
X
135.00 (5.315)
135.00 (5.315)
mm (INCH)
Y
80.00 (3.150)
80.00 (3.150)
mm (INCH)
Z
50.00 (1.968)
mm (INCH)
D1
10.00 (0.394)
mm (INCH)
P
26.0 (1.02)
26.0 (1.02)
mm (INCH)
K
55.00 (2.165)
55.00 (2.165)
mm (INCH)
B
40.0 (1.575)
40.0 (1.575)
mm (INCH)
ST
Screw Thread
5/16-18 UNC
5/16-18 UNC
L1
20.00 (0.787)
20.00 (0.787)
mm (INCH)
F1
F1 x Thread Depth
1/2-14 NPT x 10.0 (0.39)
1/2-14 NPT x 10.0 (0.39)
mm (INCH)
D2
18.00 (0.709)
18.00 (0.709)
mm (INCH)
T
45.00 (1.772)
45.00 (1.772)
mm (INCH)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청