EXCAV26BH
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
CAVITY & CORE AND UNDERCUT COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/cavity_and_core_components/excav_asmtab.prj},{NB=EXCAV26BH},{IT=EXCAV26},{MKT=BH},{D=26},{A=18},{B=20},{C=3.5},{E=2.5},{F=4},{S=16},{T=M10},{TMAX=10},{X=15},{SS=10 x 23 x 4},{DIA=13.812},{LEN=173.895},{CC=26.670},{SW=4.000},{SH=43.400},{SP=28.300},{D1=4.000},{D2=7.700},{SLOT=7.500},{PPATH=standard_expandable_cavities/excav_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
EXCAV System - Expandable Cavities
Bill of material
EXCAV26BH
IT
Item Number
EXCAV26
EXCAV26
MKT
Mounting Kit Type
Hollow Bolt
Pin Bolt
Hollow Bolt
Pin Bolt
D
D EX-CAV Diameter
26
26
mm
A
A Maximum Part Diameter -10deg per size
18
18
mm
B
B Maximum Molding Length
20
20
mm
C
C Minimum Part Inner Diameter
3.5
3.5
mm
E
E Expansion per side
2.5
2.5
mm
F
F Min. Wall Thickness
4
4
mm
S
S Body Diameter
16
16
mm
T
T Thread
M10
M10
X
X Minimum Ejection Stroke
15
15
mm
SS
Spacer Size (ID x OD x THK)
10 x 23 x 4
10 x 23 x 4
mm
KN
Kit Number
EXC26BH
EXC26BH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청