DKL-3041 0
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/dkl_spring_for_holding_pin.prj},{NB=DKL-3041_0},{CN=DKL-3041},{BLS=34 mm Dia. (Medium)},{D15=0.315},{L18=2.760},{BLS1=34.000},{L=1.437},{V=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
DKL Spring for Holding Pin
Bill of material
DKL-3041_0
CN
Catalog Number
DKL-3041
DKL-3041
BLS
Basic Latch Size
34 mm Dia. (Medium)
34 mm Dia. (Medium)
인치
D15
Dia.
0.315
0.315
인치
L18
Length
2.760
2.760
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKL Internal Latch Lock Assembly
D-M-E
24.05.2024
DKL Slotted Travel Limiting Sleeve - Optional
D-M-E
06.02.2017
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
DKL Spring Retainer
D-M-E
06.02.2017
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
DINISO1234-SPLINT-RF - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Stainl...
MÄDLER
26.04.2024
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
VC.192-B - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
DIN ≈1481 - Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, schwere Ausfuehrung
Fabory
13.02.2023
BN 337 - Slotted spring pins heavy duty (ISO 8752; ~DIN 1481), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
RoundWay Linear Roller Bearing - RoundWay Linear Roller Bearing
Thomson Linear
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청