Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMBF100-CR - Timing belt linear module
Bill of material
DMBF100-L45S300-IV400-A2U-LBCR
MODEL
model
DM
STR
structure
WC
Width code
mm
SST
Sliding seat type
NOSS
Number of sliding seats
LEAD
Lead
L45 mm
SS
Stroke Style
TRIP
trip
mm
Wert eingeben für TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
brake
OSP
Origin switch position
LSP
Limit switch position
LSN
Limit switches NUM
ST
Sensor type
MIM
Module installation mode
MAM
Motor assembly mode
AE
application environment
ACC
Accuracy class
EO
External oiling
COLOUR
colour
SNS
Special note style
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
mm
Wert eingeben für SSD1
ssd1
mm
cm
inch
ft
S
Motor shaft diameter
14.00 mm
LR
Motor shaft length
30.0 mm
LE
Boss depth
3.00 mm
LB
Boss diameter
50.00 mm
LZ
Motor mounting hole
Φ5.5
LA
PCD
70.00 mm
W
Motor key
5.0 mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMBF100-L45S300-IV400-A2U-LBCR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    DM-ROBOT
    DMBF170-CR - Timing belt linear module
    DM-ROBOT
    DMSF100-CR - Screw linear module
    DM-ROBOT
    DMB45-CR - Timing belt linear module
    MTF Technik
    Belt Conveyor Type GL - Straight Belt Conveyors
    Festo
    LDF (USA) - Adsorption dryer
    IAI
    NSA - WXMS
    MTP - Schwehla
    RBAU - MTP Rollenbahn RBA, Antrieb unterhalb
    DM-ROBOT
    DMBF220-CR - Timing belt linear module
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen