Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMBF170-CR - Timing belt linear module
Bill of material
DMBF170-L45S300-IV750-A2U-LBCR
MODEL
model
DM
STR
structure
WC
Width code
mm
SST
Sliding seat type
NOSS
Number of sliding seats
LEAD
Lead
L45 mm
SS
Stroke Style
TRIP
trip
mm
Wert eingeben für TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
brake
OSP
Origin switch position
LSP
Limit switch position
LSN
Limit switches NUM
ST
Sensor type
MIM
Module installation mode
MAM
Motor assembly mode
AE
application environment
ACC
Accuracy class
EO
External oiling
COLOUR
colour
SNS
Special note style
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
mm
Wert eingeben für SSD1
ssd1
mm
cm
inch
ft
S
Motor shaft diameter
19.00 mm
LR
Motor shaft length
35.0 mm
LE
Boss depth
3.00 mm
LB
Boss diameter
70.00 mm
LZ
Motor mounting hole
Φ7
LA
PCD
90.00 mm
W
Motor key
6.0 mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMBF170-L45S300-IV750-A2U-LBCR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen