Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMBF170-CR - Timing belt linear module
Bill of material
DMBF170-L45S300-IV750-A2U-LBCR
MODEL
model
DM
STR
structure
WC
Width code
mm
SST
Sliding seat type
NOSS
Number of sliding seats
LEAD
Lead
L45 mm
SS
Stroke Style
TRIP
trip
mm
Введите значение для TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
brake
OSP
Origin switch position
LSP
Limit switch position
LSN
Limit switches NUM
ST
Sensor type
MIM
Module installation mode
MAM
Motor assembly mode
AE
application environment
ACC
Accuracy class
EO
External oiling
COLOUR
colour
SNS
Special note style
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
mm
Введите значение для SSD1
ssd1
mm
cm
inch
ft
S
Motor shaft diameter
19.00 mm
LR
Motor shaft length
35.0 mm
LE
Boss depth
3.00 mm
LB
Boss diameter
70.00 mm
LZ
Motor mounting hole
Φ7
LA
PCD
90.00 mm
W
Motor key
6.0 mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMBF170-L45S300-IV750-A2U-LBCR
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей