DMS45-L05S200-IV100-C2D-TCM-P7
DM-ROBOT
screw-belt-series
dms-cm_screw_general_environment
Powered by
CAD모델 선택
{dmrobot/screw-belt-series/dms-cm_screw_general_environment/dms45-cm_asmtab.prj},{NB=DMS45-L05S200-IV100-C2D-TCM-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=S},{WC=45},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=05},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=100},{BRAKE=},{OSP=C},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=D},{MAM=T},{AE=CM},{ACC=P7},{EO=},{COLOUR=},{SNS=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '45', '45:Body width 45mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling'},{ST15='05','10'},{PPATH=dms45-cm/assemblies/dms45-cm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMS45-CM - Screw linear module
Bill of material
DMS45-L05S200-IV100-C2D-TCM-P7
MODEL
model
DM
STR
structure
S:Screw
S:Screw
WC
Width code
45:Body width 45mm
45:Body width 45mm
mm
SST
Sliding seat type
C:Standard sliding seat
C:Standard sliding seat
NOSS
Number of sliding seats
LEAD
Lead
05
10
05
10
mm
SS
Stroke Style
ST:Standard stroke
FB:Non-Standard stroke
ST:Standard stroke
FB:Non-Standard stroke
TRIP
trip
mm
값 입력 TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
확인
MB
Motor brand
IV:Inovance
MT:Mitsubishi
PS:Panasonic
DT:Delta
CU:Customer self configuration
IV:Inovance
MT:Mitsubishi
PS:Panasonic
DT:Delta
CU:Customer self configuration
MP
Motor power
100W
200W
400W
100W
200W
400W
BRAKE
brake
NO:Without brake
B:With brake
NO:Without brake
B:With brake
OSP
Origin switch position
C:Out motor side
D:Out reverse motor side
N:No sensor
C:Out motor side
D:Out reverse motor side
N:No sensor
LSP
Limit switch position
NO:No limit switch or two limit switch
NO:No limit switch or two limit switch
LSN
Limit switches NUM
2:2 limit switches
1:1 limit switch
No:No limit switch
3:3 limit switches
4:4 limit switches
5:5 limit switches
6:6 limit switches
2:2 limit switches
1:1 limit switch
No:No limit switch
3:3 limit switches
4:4 limit switches
5:5 limit switches
6:6 limit switches
ST
Sensor type
No:NPN
P:PNP
No:NPN
P:PNP
MIM
Module installation mode
D:Reverse threaded hole installation
D:Reverse threaded hole installation
MAM
Motor assembly mode
T:Motor direct connection with motor base
L:Motor left
R:Motor right
D:Motor down
T:Motor direct connection with motor base
L:Motor left
R:Motor right
D:Motor down
AE
application environment
CM:General environment
CM:General environment
ACC
Accuracy class
P7:±0.01mm
P5:±0.005mm
P7:±0.01mm
P5:±0.005mm
EO
External oiling
No:Without external oiling
No:Without external oiling
COLOUR
colour
No:silvery
BL:black
No:silvery
BL:black
SNS
Special note style
NO
001:Opposite to the sensor module
NO
001:Opposite to the sensor module
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
mm
값 입력 SSD1
ssd1
mm
cm
inch
ft
확인
S
Motor shaft diameter
8.00
mm
LR
Motor shaft length
25.0
mm
LE
Boss depth
2.50
mm
LB
Boss diameter
30.00
mm
LZ
Motor mounting hole
Φ4.5
LA
PCD
46.00
mm
W
Motor key
3.0
mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMS45-L05S200-IV100-C2D-TCM-P7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청