Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
德迈机器人
描述
DMSF135-CR - 丝杆直线模组
明细表
DMSF135-L05S300-IV200-A2U-TCR-P7
MODEL
型号
DM
STR
结构
WC
宽度代码
mm
SST
滑动座类型
NOSS
滑动座数量
LEAD
导程
mm
SS
行程类别
TRIP
行程
mm
输入参数值: TRIP
行程
mm
cm
inch
ft
MB
电机品牌
MP
电机功率
BRAKE
刹车
OSP
原点开关位置
LSP
极限开关位置
LSN
极限开关数量
ST
传感器类型
MIM
模组安装方式
MAM
电机安装方式
AE
应用环境
ACC
精度等级
EO
外部注油
COLOUR
颜色
SNS
特注式样
SSP
滑动座位置
SSD1
滑动座1-滑动座2间距
mm
输入参数值: SSD1
滑动座1-滑动座2间距
mm
cm
inch
ft
S
轴径
14.00 mm
LR
电机轴长度
30.0 mm
LE
凸台深度
3.00 mm
LB
凸台直径
50.00 mm
LZ
电机安装孔
Φ5.5
LA
分度圆尺寸
70.00 mm
W
马达键槽
5.0 mm
CNSORDERNO
订购号
DMSF135-L05S300-IV200-A2U-TCR-P7
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型