카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DK60D - Screw Linear Module(steel embedded)
Bill of material
DK60D5P-150A1-F0S2
MODEL
model
DK
WC
Width code
LEAD
Lead
mm
ACC
Accuracy class
BS
Ball screw
TL
Track length
TT
Track type
SST
Sliding seat type
NOSS
Number of sliding seats
MCF
Motor connecting flange
LS
Limit switch
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
brake
PC
protecting cover
SNS
Special note style
SSP
Sliding seat position
SSD1
ssd1
S
Motor shaft diameter
0.00 mm
LR
Motor shaft length
0.0 mm
LE
Boss depth
0.00 mm
LB
Boss diameter
0.00 mm
LZ
Motor mounting hole
0
LA
PCD
0.00 mm
W
Motor key
0.0 mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DK60D5P-150A1-F0S2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드