DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4
DM-ROBOT
screw-belt-series_new
dmth-screw_aluminium_inlay
Powered by
CAD모델 선택
{dmrobot/screw-belt-series_new/dmth-screw_aluminium_inlay/dmth5_asmtab.prj},{NB=DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4(0)},{MODEL=DMTH},{WC=5},{LEAD=L5},{TRIP=200},{MAM=BC},{MB=IV},{MP=100},{BRAKE=},{OSP=C},{LSN=4},{ST=},{ACC=},{SNS=},{SSP=0},{ST6= '5', '5:Body width 54mm'},{ST15='L5','L10'},{PPATH=dmth5/assemblies/dmth5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
DMTH5 - Screw Linear Module(aluminium embedded)
Bill of material
DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4
MODEL
model
DMTH
WC
Width code
5:Body width 54mm
5:Body width 54mm
mm
LEAD
Lead
L5
L10
L5
L10
mm
TRIP
trip
mm
값 입력 TRIP
trip
mm
cm
inch
ft
확인
MAM
Motor assembly mode
BC:Motor directly connected
BM:Motor down
BL:Motor left
BR:Motor right
BC:Motor directly connected
BM:Motor down
BL:Motor left
BR:Motor right
MB
Motor brand
IV:Inovance
MT:Mitsubishi
PS:Panasonic
DT:Delta
CU:Customer self configuration
IV:Inovance
MT:Mitsubishi
PS:Panasonic
DT:Delta
CU:Customer self configuration
MP
Motor power
100W
200W
400W
100W
200W
400W
BRAKE
brake
NO:Without brake
B:With brake
NO:Without brake
B:With brake
OSP
Origin switch position
C:Out motor side
D:Out reverse motor side
E:No sensor
C:Out motor side
D:Out reverse motor side
E:No sensor
LSN
Limit switches NUM
4:2 limit switch
3:1 limit switches
5:No limit switch
4:2 limit switch
3:1 limit switches
5:No limit switch
ST
Sensor type
No:NPN
P:PNP
No:NPN
P:PNP
ACC
Accuracy class
NO:±0.01mm
P5:±0.005mm
NO:±0.01mm
P5:±0.005mm
SNS
Special note style
NO
001:Opposite to the sensor module
NO
001:Opposite to the sensor module
SSP
Sliding seat position
S
Motor shaft diameter
8.00
mm
LR
Motor shaft length
25.0
mm
LE
Boss depth
2.50
mm
LB
Boss diameter
30.00
mm
LZ
Motor mounting hole
Φ4.5
LA
PCD
46.00
mm
W
Motor key
3.0
mm
CNSORDERNO
cnsorderno
DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청