Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
德迈机器人
描述
DMTH5 - 铝制内嵌式丝杆直线模组
明细表
DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4
MODEL
型号
DMTH
WC
宽度代码
mm
LEAD
导程
mm
TRIP
行程
mm
输入参数值: TRIP
行程
mm
cm
inch
ft
MAM
电机安装方式
MB
电机品牌
MP
电机功率
BRAKE
刹车
OSP
原点开关位置
LSN
极限开关数量
ST
传感器类型
ACC
精度等级
SNS
特注式样
SSP
滑动座位置
S
电机轴直径
8.00 mm
LR
电机轴长度
25.0 mm
LE
电机凸台深度
2.50 mm
LB
电机凸台直径
30.00 mm
LZ
电机安装孔
Φ4.5
LA
PCD
46.00 mm
W
Motor key
3.0 mm
CNSORDERNO
订购号
DMTH5-L5-200-BC-IV100-C4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型