HG-KN43J-100
DM-ROBOT
servo-motor
mitsubishi-servo
Powered by
CAD모델 선택
{dmrobot/servo-motor/mitsubishi-servo/mt_asmtab.prj},{NB=HG-KN43J-100(HG-KN2)},{MODEL=HG-KN},{POWER=4:0.4KW},{RS=2},{EB=},{OS=J},{ST=100},{MP=400},{S=14},{LR=30},{LE=3},{LB=50},{LZ=Φ5.8},{LA=70},{W=0},{PPATH=hg-kn_series/assenblies/hg-kn_asmcfg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
DM-ROBOT
Description
HG-KN - mitsubishi-servo
Bill of material
HG-KN43J-100
MODEL
model
HG-KN:Small capacity
HG-SN:Medium capacity
HG-KN:Small capacity
HG-SN:Medium capacity
POWER
power
4:0.4KW
4:0.4KW
RS
Rated speed
2:2000r/min
3:3000r/min
2:2000r/min
3:3000r/min
EB
Electromagnetic brake
No
B:have
No
B:have
OS
oil seal
J:have
J:have
ST
standard
100
MP
Motor power
400
400
S
Motor shaft diameter
14
14
LR
Motor shaft length
30
30
LE
Boss depth
3
3
LB
Boss diameter
50
50
LZ
Motor mounting screws
Φ5.8
Φ5.8
LA
PCD
70
70
W
Motor key
0
CNSORDERNO
cnsorderno
HG-KN43J-100
HG-KN43J-100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청