카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
GTE-10-10
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/page_56_cashew_gate_insert.prj},{NB=GTE-10-10},{PARTNO=GTE-10-10},{B1=10},{B2=8},{D2=1.0},{D3=2.3},{D4=4},{M=4},{VHF=14},{VRF=12},{VLF=9},{INFO=Catalogue page}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts GTE 10mm - Cashew Gate Inserts
Bill of material
GTE-10-10
PARTNO
Catalog Number
GTE-10-10
GTE-10-10
B1
Length
10
mm
B2
Length
8
mm
D2
Diameter
1.0
1.0
mm
D3
Diameter
2.3
2.3
mm
D4
Length
4
mm
M
Thread
4
mm
VHF
Weight
14
14
g
VRF
Weight
12
12
g
VLF
Weight
9
9
g
INFO
Catalogue page
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cashew Gate Inserts Kontourflow GTK - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould Service
01.03.2022
Cashew Gate Inserts Mainflow GRF-1 - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould (UK)
21.06.2022
Cashew Gate Inserts GTR 12mm - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould (UK)
21.06.2022
Cashew Gate Inserts Maxiflow GXK - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould Service
01.03.2022
Cashew Gate Inserts TGS 12mm - For shot weights up to 70g
DMS Diemould (UK)
21.06.2022
Cashew Gate Inserts TGS 10mm - For shot weights up to 40g
DMS Diemould (UK)
21.06.2022
Cashew Gate Inserts TGCS Contourable - For shot weights up to 10g
DMS Diemould (UK)
21.06.2022
Cashew Gate Inserts GTE 12mm - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould Service
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청